製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
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
ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
-
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRB2 10,15,20,30,40 検索結果を表示 角度調整付 CRB2□WU 10,15,20,30,40 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRB2□WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |