マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S

-
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
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
2D CADデータはこちら マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 スライダ形
(すべり軸受)CY1S-Z 複動 検索結果を表示 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
スライダ形 (すべり軸受) | CY1S-Z | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40 |