マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B

-
・軽量化
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
・潤滑性向上
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63)
・安定作動
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
・仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
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
2D CADデータはこちら マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CY3B-Z 複動 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | CY3B-Z | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |