製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
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
シリアル伝送システム EX600
- 方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
- IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- IO-Link対応機器 » ターミナルユニット

-
・入力・出力対応
・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
▶IO-Linkデバイス機器
※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
2D CADデータはこちら シリアル伝送システム EX600
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EX600 検索結果を表示 シリアル伝送システム EX600
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EX600 検索結果を表示
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET Ethernet POWERLINK(オーダーメイド) Modbus TCP(オーダーメイド) CC-Link IE Field(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |