製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» エアドライヤ
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
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
-
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大113℉(45℃)
入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
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
2D CADデータはこちら 冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDFB60 検索結果を表示 IDFB70 検索結果を表示 IDFB80 検索結果を表示 IDFB90 検索結果を表示
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点37℉(2.8℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点45℉(7.2℃) | 処理空気量 (m3/h[ANR]) 露点50℉(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB60 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 113 (192) | 155 (264) | 177 (300) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1, NPT1 |
IDFB70 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 166 (282) | 215 (366) | 251 (426) | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2, NPT1 1/2 |
IDFB80 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 247 (420) | 314 (534) | 353 (600) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |
IDFB90 | 100℉ (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 335 (570) | 406 (690) | 459 (780) | R410A(HFC) GWP:2088 | R2, NPT2 |