製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
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
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
- スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
- IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器

-
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
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
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE70 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE71 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE70G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE75G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE76G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE77G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE78G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE79S 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE70 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE71 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE70G 正圧(汎用流体用) ISE75G 正圧(汎用流体用) ISE76G 正圧(汎用流体用) ISE77G 正圧(汎用流体用) ISE78G 正圧(汎用流体用) ISE79S 正圧(汎用流体用)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |