コンパクトスライド MXH

-
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(ø20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
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
2D CADデータはこちら コンパクトスライド MXH
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MXH 複動 検索結果を表示 コンパクトスライド MXH
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF コンパクトスライド MXH
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH | 複動 | 6,10,16,20 |