製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 電子式フロースイッチ/センサ
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
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF2A 検索結果を表示 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PF2A 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 |