製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
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
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)

-
・乾燥空気、N2
・3色表示3画面対応
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
・ノングリース
・IO-Link対応
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF2MC 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |