製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
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
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
- スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
- IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
- ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造
・IO-Link対応
・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
▶IO-Linkマスタ
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
2D CADデータはこちら 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF3A□H(-L) 検索結果を表示 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PF3A□H(-L) 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |