WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300

    ・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
    ・電圧入力、電流入力に対応。
    ・応答時間1ms
    ・省スペース、縦横密着設置可能。
    ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。

    ※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
     PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300-101~101kPa
10~-101kPa
-10~100kPa
-0.1~1MPa
-50~500kPa
-0.2~2kPa

Go Top