5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700

-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SS0752
直接配管形検索結果を表示 SS0755
ベース配管形検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SS0752
直接配管形検索結果を表示 SS0755
ベース配管形検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |