製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» 圧縮空気清浄化フィルタ
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
除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA

-
・細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用
※接流体部:樹脂・ゴム
ノングリース
「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
・流量:500L/min(ANR)
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
2D CADデータはこちら 除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 HF2B-SFDA 除菌フィルタ
(除菌性能 LRV≧9)検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
HF2B-SFDA | 除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) | MAX.1.0MPa (窒素の場合は0.99MPa) | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |