スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y

-
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
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
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2Y-Z | 複動 | 10, 16 | 0.03 |
エアシリンダ | CM2Y-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CM2Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CS2Y | 複動 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 12, 16 | 0.03 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 20, 25 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |