5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |