3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SYJ300 検索結果を表示 SYJ500 検索結果を表示 SYJ700 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SYJ300 検索結果を表示 SYJ500 検索結果を表示 SYJ700 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SYJ300 検索結果を表示 SYJ500 検索結果を表示 SYJ700 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |