5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
-
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQ1000 検索結果を表示 VQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQ1000 検索結果を表示 VQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQ1000 検索結果を表示 VQ2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |