集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2

-
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
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
2D CADデータはこちら 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VXF2 検索結果を表示 VXFA2 検索結果を表示 集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VXF2 検索結果を表示 VXFA2 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXF2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
VXFA2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |