差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS

-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
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
2D CADデータはこちら 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VXS 検索結果を表示 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VXS 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |