製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» 圧縮空気清浄化フィルタ
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
インラインエアフィルタ ZFC

-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能。
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
・2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
注2)オーダーメイド
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
2D CADデータはこちら インラインエアフィルタ ZFC
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZFC1□ 検索結果を表示 ZFC3□ 検索結果を表示 ZFC5□ 検索結果を表示 ZFC7□ 検索結果を表示
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注1) 正圧 | 流量 L/min(ANR) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |