真空エジェクタ ZH

-
・小型・軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
・4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
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
2D CADデータはこちら 真空エジェクタ ZH
取扱説明書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZH05DSA 0.5 検索結果を表示 ZH07DSA 0.7 検索結果を表示 ZH10DSA 1.0 検索結果を表示 ZH13DSA 1.3 検索結果を表示 ZH15DSA 1.5 検索結果を表示 ZH18DSA 1.8 検索結果を表示 ZH20DSA 2.0 検索結果を表示 ZH05B□A 0.5 検索結果を表示 ZH07B□A 0.7 検索結果を表示 ZH10B□A 1.0 検索結果を表示 ZH13B□A 1.3 検索結果を表示 ZH15B□A 1.5 検索結果を表示 ZH18B□A 1.8 検索結果を表示 ZH20B□A 2.0 検索結果を表示
ボディ形式 | シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2〜50 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2〜100 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2〜125 |
ボックス形 (サイレンサ内蔵) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2〜150 |