真空ユニット ZK2□A
-
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件
による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
との比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
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
2D CADデータはこちら 真空ユニット ZK2□A
取扱説明書
エジェクタシリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZK2□07 0.7 検索結果を表示 ZK2□10 1.0 検索結果を表示 ZK2□12 1.2 検索結果を表示 ZK2□15 1.5 検索結果を表示 真空ユニット ZK2□A
自己宣言書
エジェクタシリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZK2□07 0.7 検索結果を表示 ZK2□10 1.0 検索結果を表示 ZK2□12 1.2 検索結果を表示 ZK2□15 1.5 検索結果を表示
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |