製品情報 »
WEBカタログ
» IO-Link対応機器
» 真空ユニット/真空マニホールド
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
薄型真空ユニット ZQ□A

-
・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・IO-Link対応
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
2D CADデータはこちら 薄型真空ユニット ZQ□A
取扱説明書
エジェクタシリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZQ05 0.5 検索結果を表示 ZQ07 0.7 検索結果を表示 ZQ10 1.0 検索結果を表示
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ05 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ07 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ10 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |