工業用フィルタ
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGD | Rc3/8,1/2,3/4 | 0.7,1MPa | MAX.80 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGE | R1,2 | 0.7MPa | MAX.80 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGG | Rc2 | 0.7MPa | MAX.80 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGA | 25~150(1B~6B) JIS 10KFF | 1MPa | MAX.80 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGC | 15~25(1/2B~1B) JIS 10KFF | 1,2,4MPa | MAX.80 |
バッグフィルタ FGF

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGF | 100(4B),150(6B)JIS 10KFF | 0.5MPa | MAX.80 |
液体用高精度フィルタ FGH

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGH | Rc3/8~1 | 1MPa | MAX.80 |
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FQ1 | Rc1/2,3/4,1 | 1MPa | MAX.80 |
リフレッシュフィルタ FN

シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FN1 | Rc1 | 1MPa | MAX.80 |
FN4 | Rc2 | 1MPa | MAX.80 |
クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
-
・ねじ込み接続に対応
・軽量:2.5kg/アルミボディ
・使用圧力:-100~0kPa
・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
・真空用圧力計による目詰り管理が可能
シリーズ | 接続口径 | 使用圧力(kPa) | 公称ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
FHIAF-10-M149G | IN側:Rp3/4 OUT側:Rc1/2 | -100〜0 | 149(100メッシュ) |
水用ストレーナ WF300
シリーズ | 管接続口径 | 網目 |
---|---|---|
WF300 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 100/70/50/25メッシュ |