WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » IO-Link対応機器  » 圧力スイッチ

圧力スイッチ

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

    ・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
    ・M12コネクタ タイプを追加
    ・微圧レンジを追加
    ・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・IO-Link対応
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20 (F) ISE201出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20A (F) ISE20A2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空気
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力 (電圧/電流)連成圧−500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空気
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空気
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65汎用流体

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S

    ・測定値を見ながら設定可能
    ・IO-Link
    ・斜め表示部採用
     各種取付位置における視認性を確保
    ・表示部回転機構採用
     設置後に表示部を336°回転が可能
    ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
         :接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE75G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE76G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE77G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE78G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE79S正圧(汎用流体用)検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)
    ISE75G正圧(汎用流体用)
    ISE76G正圧(汎用流体用)
    ISE77G正圧(汎用流体用)
    ISE78G正圧(汎用流体用)
    ISE79S正圧(汎用流体用)
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE70正圧(空気用)0~1MPa
ISE71正圧(空気用)0~1.6MPa
ISE70G正圧(汎用流体用)0~1MPa
ISE75G正圧(汎用流体用)0~2MPa
ISE76G正圧(汎用流体用)0~5MPa
ISE77G正圧(汎用流体用)0~10MPa
ISE78G正圧(汎用流体用)0~16MPa
ISE79S正圧(汎用流体用)0~50MPa

3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L

    ・着座状態の監視・予兆・異常
    ・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
     プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
    ・NPN/PNP切替機能
    ・3画面表示(設定時)
    ・ウィンドコンパレータ対応
    ・ゼロカット範囲 変更機能

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F□L0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G□L0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H□L0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A

    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE200A検索結果を表示
  • 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE200A検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
−0.105~2.1MPa
−0.25~5.25MPa
−0.5~10.5MPa
PSE550
PSE531/PSE541/PSE561
PSE533/PSE543/PSE563/PSE573
PSE532
PSE564/PSE574
PSE530/PSE540/PSE560/PSE570
PSE575
PSE576
PSE577

Go Top