WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » IO-Link対応機器  » ターミナルユニット

ターミナルユニット

シリアル伝送システム EX600

    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

Go Top