ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
-
・ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
実現 (サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容
易。
・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準形(オートスイッチなし) CRB 10,15,20,30,40 検索結果を表示 標準形(オートスイッチ付) CDRB 10,15,20,30,40 検索結果を表示 縦型オートスイッチユニット付 CRB□-A 10,15,20,30,40 可変角度調整ユニット付 CRB□-B 10,15,20,30,40 縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付 CRB□-C 10,15,20,30,40
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度シングル | 揺動角度ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準形(オートスイッチなし) | CRB | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
標準形(オートスイッチ付) | CDRB | シングル | 10,15,20,30,40 | 90°,180° | - |
縦型オートスイッチユニット付 | CRB□-A | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
可変角度調整ユニット付 | CRB□-B | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付 | CRB□-C | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
-
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRB2 10,15,20,30,40 検索結果を表示 角度調整付 CRB2□WU 10,15,20,30,40 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRB2□WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
-
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRBU2 10,15,20,30,40 検索結果を表示 角度調整付 CRBU2WU 10,15,20,30,40 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRBU2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRBU2WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
-
・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRB1 50,63,80,100 検索結果を表示 電磁弁付 CVRB1 50,63,80,100
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
電磁弁付 | CVRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
ロータリテーブル MSU/MDSU

-
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
2D CADデータはこちら ロータリテーブル MSU/MDSU
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 高精度 MSUA 1,3,7,20 検索結果を表示 基本形 MSUB 1,3,7,20 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
高精度 | MSUA | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
基本形 | MSUB | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |