クランプオン式フローセンサ
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
-
・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
配管工事 “0 ”
漏れ “0 ”
詰まり “0 ”
圧力損失 “ 0”
流体との接触 “0 ”
接流体部の材質懸念 “0 ”
配管内部への異物混入 “0 ”
定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFUW 検索結果を表示 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PFUW 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFUW | 0~60 0~100 |