真空レギュレータ
真空レギュレータ IRV
-
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
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
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力範囲(kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
電子式真空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
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
2D CADデータはこちら 電子式真空レギュレータ ITV
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ITV009□ 検索結果を表示 ITV209□ 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |