オートスイッチ
オートスイッチ D
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
2D CADデータはこちら オートスイッチ D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示 オートスイッチ D
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型 |
プリワイヤコネクタ付オートスイッチ D
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニックタイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式 |
無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5
受注生産品
・全長32%短縮(22mm→15mm)
・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M9□-5 | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 |
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918
-
・D-M9□-551:UL/CSA認証
D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | オートスイッチの種類 | 仕様 |
---|---|---|
D-M9□-551 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証 |
D-M9□-918 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証+二次電池対応 |
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
-
・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D-M7BA□ 検索結果を表示
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M7BA□ | 無接点オートスイッチ | 耐水性向上品・2色表示式 |
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
-
・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 |
トリマオートスイッチ D
-
・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
・最小調整検出幅0.5mm
・シリンダの短ストロークに対応可能
ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら トリマオートスイッチ D
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-M9K センサ部 検索結果を表示 D-Y7K センサ部 検索結果を表示 D-F7K センサ部 検索結果を表示 D-R□K アンプ部 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 取付方法 |
---|---|---|
D-M9K | センサ部 | 直接取付(丸溝) |
D-Y7K | センサ部 | 直接取付(角溝) |
D-F7K | センサ部 | レール取付 |
D-R□K | アンプ部 | - |