デュアルロッドシリンダ
デュアルロッドシリンダ JMGP
-
・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
・短ピッチ取付が可能
・3方向からの取付可能
上面取付、下面取付、底面取付
・4方向から配管が可能
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
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ JMGP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 JMGPM 複動 検索結果を表示
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | JMGPM | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
デュアルロッドシリンダ CXSJ
-
・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
(チューブ内径6,10)
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
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ CXSJ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CXSJM 複動 検索結果を表示 標準形 CXSJL 複動 検索結果を表示 デュアルロッドシリンダ CXSJ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXSJM | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXSJL | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ CXS2
-
・ダブルピストンにより推力2倍
・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
・最大標準ストロークを拡大
・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 デュアルロッドシリンダ CXS2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CXS2 複動 検索結果を表示
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS2 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ CXS
-
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
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
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ CXS
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CXS 複動 検索結果を表示 エアクッション付 CXS 複動 検索結果を表示 エンドロック付 CXS 複動 検索結果を表示 両ロッド形 CXSW 複動 検索結果を表示 デュアルロッドシリンダ CXS
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB19 オーダーメイド 高速仕様タイプ PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
エアクッション付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 20,25,32 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
両ロッド形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXSW | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | CXS2-XB24 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
-
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求されるワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
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
2D CADデータはこちら スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CX2 | 複動 | 10,15,25 |
スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
-
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。
またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
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
2D CADデータはこちら スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXWM | 複動 | 10,16,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXWL | 複動 | 10,16,20,25,32 |