ピンシフトシリンダ
高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371
-
・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
・位置再現性
・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
・コイルスクレーパ内蔵
・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
・耐強磁界オートスイッチ取付可能
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
種類 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
標準磁石内蔵形 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
強力磁石内蔵形 | CKQP-X2371 | 50 | 30, 50 |
ショットピンシリンダ CKZP
-
・高精度
ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下
不回転精度:±0.1mm以下
・位置再現性
位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N
・取付部NAAMS規格準拠(ø71)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|
CKZP | 57, 71 | 25, 50 |
基準ピンシリンダ MGPL50-X2616
-
・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適
・高精度な取付位置を実現
シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。
・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応
・コイルスクレーパを標準装備
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基準ピンシリンダ | ボールブッシュ | MGPL50-X2616 | 複動 | 25, 40, 65 |
オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839
-
・オフセット荷重に対応した高剛性
・高剛性高精度
プレート出端時振れ量±0.1mm以下
・3方向のポート位置が選択可能
・2方向の取付が可能
・コイルスクレーパを標準装備
・オートスイッチ取付可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
オフセットピンシフトシリンダ | CDQ2B-X2839 | 32, 40, 50 | 25, 50, 75 |
センターロックユニット MA331-X441
-
・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
・位置決めピン揺動角度 3°±1°
シリーズ | 作動方式 | 操作空気圧力 |
---|---|---|
MA331-X441 | 複動 | 0.2〜0.7MPa |
センタリングユニット MACM
-
・搬送ワークの整列・位置決め
コンベアラインの省スペース化に貢献
・テーブル
最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合)
前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。
ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。
テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時)
テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 作動方式 | 最大許容積載荷重 kN | ストローク mm |
---|---|---|---|
MACM | 複動 | 2, 4, 6, 10 | 12, 20, 30, 50 |