無線オートスイッチ
無線オートスイッチ IN574
-
・無線給電&無線通信でオール無線化!
・ケーブルレス
断線によるトラブルのリスク“0”
ケーブルのスペース&配線工数“0”
ケーブルの劣化によるスイッチ故障“0”
・バッテリレス(無線給電/WPT採用)
バッテリ交換のメンテナンス“0”
・日本においては、送電器(WPT局)の使用には無線局免許が必要となりま
す。
開局の申請費用ならびに電波利用料が必要となります。
・電波法対応国(日本、アメリカ、カナダ)で使用可能です。
非対応国においては、本製品を使用することはできません。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 無線オートスイッチ IN574
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IN574 検索結果を表示
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 電波方式 |
---|---|---|---|
IN574 | IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |