オートドレン/差圧計
オートドレンバルブ AD402-A
-
・耐異物性向上
・ドレン排出量UP
ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・視認性向上:360°
・軽量化:質量22%DOWN
・メンテナンススペース削減
・メンテナンス性向上
ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
・配管方向の選択が可能
・使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
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
シリーズ | 接続口径 | ドレン排出口径 |
---|---|---|
AD402-A | 1/4,3/8,1/2 | 3/8 |
ヘビーデューティオートドレン ADH

-
・保守管理が容易。
配管を外さずにメンテナンスが可能です。
・電源不要で無駄なエアの排出がありません。
フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
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
シリーズ | 接続口径 | オートドレン方式 |
---|---|---|
ADH4000 | 1/2 | フロート式 |
モータ式オートドレン ADM
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
2D CADデータはこちら モータ式オートドレン ADM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ADM200 検索結果を表示
シリーズ | 消費電力(W) | 接続口径 |
---|---|---|
ADM200 | 4 | IN 3/8,1/2 OUT 3/8 |
差圧計 GD40

-
・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
・危険防止のための保護カバー付。
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
シリーズ | 精度 | 目盛範囲 |
---|---|---|
GD40 | ±0.006MPa | 0~0.2MPa |