管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ LQ1

-
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
2D CADデータはこちら フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ LQ1
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LQ1 検索結果を表示
シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3

-
・材質:New PFA
・3重シール構造。
・組付け施工性に優れる。
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
2D CADデータはこちら フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LQ3 検索結果を表示
シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150 ナット材質PFA:0~200 |
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN

-
・材質:New PFA
・継手一体構造。
ハイパーフィッティング/LQ2シリーズを使用
・3重シール構造。
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量調整範囲(L/min) | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVN | 4~12 | 1/8''~1/2'' | 0~12 | 4.4~10 |
フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB
-
・チューブ位置決めが自由。
チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
LQHB | φ3~φ25 | φ1/8''~φ1'' | 0~200 |