チューブ
ポリウレタンチューブ 10-TU
クリーンシリーズ
・柔軟0.8MPa以下タイプ (20℃時)
★インチサイズは黒、青のみ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色★ |
---|---|---|---|
10-TU | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8 | 黒、白、赤、青、黄、緑、 透明、橙 |
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCU

シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 |
---|---|---|---|
10-TCU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 1心、2心、3心 |
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFU

シリーズ | チューブ外径 | 色 | 心数 |
---|---|---|---|
10-TFU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 2心、3心 |
ポリオレフィンチューブ TPH
-
・最高使用圧力ø4,ø6:1.0MPa ø8,ø10,ø12:0.7MPa(20℃時)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |
ソフトポリオレフィンチューブ TPS
-
・最高使用圧力ø4~ø12:0.7MPa(20℃時)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |