メカニカルバルブ/中継機器
ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
-
・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
・省スペース
ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
・軽量化
ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
2D CADデータはこちら ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VM100F 検索結果を表示
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM100F | 2、3ポート |
メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
-
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
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
2D CADデータはこちら メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VM1000 検索結果を表示 VM100,VM200 検索結果を表示 VM400 検索結果を表示 VZM500,VZM400 検索結果を表示 VFM300,VFM200 検索結果を表示 VM800 検索結果を表示
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM1000 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM100,VM200 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM400 | 3ポート |
メカニカル バルブ | VZM500,VZM400 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VFM300,VFM200 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VM800 | 3ポート |
中継機器 VR

-
・様々なオールエアシステムに対応するために使用されるエアの中継機器です。
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
2D CADデータはこちら 中継機器 VR
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VR4151,4152 検索結果を表示 VR1210,1220
VR1210F,VR1220F検索結果を表示 VR1211F 検索結果を表示 VR2110 検索結果を表示 VR3100,3110 検索結果を表示 VR3200,3201 検索結果を表示 中継機器 VR
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VR4151,4152 VR1210,1220
VR1210F,VR1220FVR1211F VR2110 VR3100,3110 VR3200,3201 検索結果を表示
名称 | シリーズ |
---|---|
リレーバルブ | VR4151,4152 |
シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
アンドバルブ | VR1211F |
タイムディレーバルブ | VR2110 |
エア表示灯 | VR3100,3110 |
空・電リレー | VR3200,3201 |
両手操作用コントロールバルブ VR51
-
・回路の安全対策機器。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
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
2D CADデータはこちら 両手操作用コントロールバルブ VR51
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VR51 検索結果を表示 両手操作用コントロールバルブ VR51
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VR51 検索結果を表示
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 接続口径 ミリサイズ | 接続口径 インチサイズ | 適用チューブ材質 |
---|---|---|---|---|
VR51 | 0.3dm3/(s・bar) | φ6 | φ1/4 | ナイロン ソフトナイロン ポリウレタン FRソフトナイロン FR2層 FR2層ポリウレタン |