エアシリンダ(丸形) HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
エアシリンダ | HF1A-CJ2 | HF1A |
エアシリンダ | HF1A-CM2 | HF1A |
エアシリンダ | HF1A-CG1 | HF1A |
コンパクトエアシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
フリーマウントシリンダ | HF1A-CU | HF1A |
薄形シリンダ/コンパクトタイプ | HF1A-CQS | HF1A |
薄形シリンダ | HF1A-CQ2 | HF1A |
薄形エンドロックシリンダ | HF1A-CBQ2 | HF1A |
耐環境仕様シリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ステンレスシリンダ | CJ5・S/CG5・S/CG5W・S | HF1A準拠※ |
ハイジェニックデザインシリンダ | HY□ | HF1A準拠※ |
ガイド付シリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ガイド付薄形シリンダ | HF1A-MGP | HF1A |
デュアルロッドシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | HF1A-CXSJ | HF1A |
デュアルロッドシリンダ | HF1A-CXS2 | HF1A |
ISOシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ | HF1A-C96 | HF1A |
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ | HF1A-CP96 | HF1A |