WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » リモート調整弁(電動スピードコントローラ)

リモート調整弁(電動スピードコントローラ)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES

    ・スピードコントローラにモータを搭載
    ・“電動化”により“リモート操作”可能なスピードコントローラ
    ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮
    ・メンテナンス性向上
    ・調整工数低減
    ・生産性向上
    ・ダウンタイム低減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFES検索結果を表示
シリーズ配管口径配管取出方向入力形式ニードル制御角
PFESø4、ø6、ø8ストレートNPN入力、PNP入力5°、30°、180°

Go Top