WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 協働ロボット用グリッパ  » 真空グリッパ(エジェクタタイプ)

真空グリッパ(エジェクタタイプ)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS

    ・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
    ・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
    ・吸着に必要な機能をユニット化
     エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
     ッチ)
    ・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
    ・4社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
    ・リフト力
     440N(200×120)(-63kPa時)
     880N(300×180)(-63kPa時)
     2144N(400×240)(-75kPa時)
    ・IO-LINK対応
     ※サイズ300×180, 200×120のみ

     ▶IO-Linkデバイス機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
シリーズパッド形状スポンジ仕様
サイズ
理論リフト[N]※スポンジ仕様
厚み
ZGSスポンジ400mm×240mm
300mm×180mm
200mm×120mm
2144[-75kPa]
880[-63kPa]
440[-63kPa]
20mm
30mm

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
for ファナック、CRXシリーズ 

    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□21-X1
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□21-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□21-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA 

    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-ASSISTA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 

    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1
    ZXP7□42-X1
    検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1
    ZXP7□42-X1
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□41-X1
ZXP7□42-X1
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots 

    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
    for Universal Robots 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□01-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□01-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 

    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
    for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□12-X1□
    ZXP7□11-X1□
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□12-X1□
ZXP7□11-X1□
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    ・チューブレス配管
     パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    ・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7-PFL1-□-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状 パッド径
ZXP7-PFL1-□-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ32

Go Top