WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 産業用通信機器/無線システム  » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器

産業用通信機器 IO-Link 対応機器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

シリアル伝送システム EX260

    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
    ・IP67
    ・RJ45通信コネクタに対応(X205)

     ▶関連製品
     ▶IO-Linkマスタ
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
  • シリアル伝送システム EX260
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX260
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX260IP67DeviceNet®、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT®SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40)

IO-Linkマスタ EX600-GILB-X60

    ・IO-Linkバージョン V1.1
    ・プロセスデータ長 32バイト入力/32バイト出力 (1ポートあたり)
    ・IO-Linkポートタイプ Class A

     ▶IO-Linkデバイス機器
シリーズポート数適合上位通信
EX600-GILB-X604ポートCC-Link IE Field

シリアル伝送システム EX600

    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

無線システム EXW1/EX600-W

    ・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力/デジタル入出力/バルブマニホー
     ルドを追加 [New]
    ・耐ノイズ性
     2.4GHz ISM周波数帯使用
     2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
    ・通信ケーブル不要
     配線工数・スペース・コスト削減
     断線リスク低減
    ・FA環境における通信の安定性を実現
    ・小型・軽量(EXW1)
     体積:約81%削減、質量:約79%削減

     ▶IO-Link対応機器
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
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EXW1IP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
OPC UA
JSY1000,3000,5000

無線システム小型リモート EX600-W

    ・従来無線システムに適用可能
    ・小型、軽量化
     面積:約61%削減(59.8cm2←155cm2)
     体積:約86%削減(159cm3←1,139cm3)
     質量:約87%削減(130g←965g)
     ※e-CONタイプの場合
      (従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
    ・バリエーション
     e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応

     ▶無線システム ベース
     ▶IO-Linkデバイス機器
  • 無線システム小型リモート EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600-W検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
EX600-We-CONタイプ:IP20
グロメットタイプ:IP67
IO-Linkデバイス対応:IP67
SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

ステップモータコントローラ JXCL1

シリーズ軸数制御対象モータ
JXCL11軸ステップモータ(サーボ DC24V)

電空レギュレータ ITV

    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

イオナイザ/バータイプ IZS51

    ・高速除電最速0.1秒
    ・省スペース 高さ70mm×幅28mm
     コンパクト・フラットボディ
     狭小スペースでの設置が可能
    ・通信プロトコルIO-Link対応
    ・ローメンテナンスカートリッジ
     エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
     集約
     従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
    ・バルブユニット搭載可
     待機中はエアパージを停止して消費エア削減

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
シリーズイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
機能
IZS51コロナ放電式±30V以内オートイオンバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力

コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
           厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
    ・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最速0.1S
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
     省エネ高効率カートリッジ
    ・エアなしでも除電可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZT42(-L)
バータイプ
デュアルAC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT41(-L)
バータイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT40
バータイプ
スタンダードタイプコロナ放電式±30V以内
IZT43(-L)
ノズルタイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□

    ・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
    ・M12コネクタ タイプを追加
    ・微圧レンジを追加
    ・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・IO-Link対応
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧検索結果を表示
    ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE20 (F) ISE20連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20A (F) ISE20A連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)連成圧
    ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
    ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)連成圧
    真空圧
    正圧
    検索結果を表示
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ZSE20 (F) ISE201出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20A (F) ISE20A2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP40空気
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力(電圧/電流)連成圧−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空気
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド)2出力、アナログ出力 (電圧/電流)連成圧−500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空気
ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空気
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65汎用流体

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S

    ・測定値を見ながら設定可能
    ・IO-Link
    ・斜め表示部採用
     各種取付位置における視認性を確保
    ・表示部回転機構採用
     設置後に表示部を336°回転が可能
    ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
         :接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
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
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE75G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE76G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE77G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE78G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE79S正圧(汎用流体用)検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)
    ISE75G正圧(汎用流体用)
    ISE76G正圧(汎用流体用)
    ISE77G正圧(汎用流体用)
    ISE78G正圧(汎用流体用)
    ISE79S正圧(汎用流体用)
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE70正圧(空気用)0~1MPa
ISE71正圧(空気用)0~1.6MPa
ISE70G正圧(汎用流体用)0~1MPa
ISE75G正圧(汎用流体用)0~2MPa
ISE76G正圧(汎用流体用)0~5MPa
ISE77G正圧(汎用流体用)0~10MPa
ISE78G正圧(汎用流体用)0~16MPa
ISE79S正圧(汎用流体用)0~50MPa

3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L

    ・着座状態の監視・予兆・異常
    ・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
     プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
    ・NPN/PNP切替機能
    ・3画面表示(設定時)
    ・ウィンドコンパレータ対応
    ・ゼロカット範囲 変更機能

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F□L0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G□L0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H□L0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A

    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE200A検索結果を表示
  • 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE200A検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
−0.105~2.1MPa
−0.25~5.25MPa
−0.5~10.5MPa
PSE550
PSE531/PSE541/PSE561
PSE533/PSE543/PSE563/PSE573
PSE532
PSE564/PSE574
PSE530/PSE540/PSE560/PSE570
PSE575
PSE576
PSE577

3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)

    ・乾燥空気、N2
    ・3色表示3画面対応
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2MC検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PF2MC5~500
10~1000
20~2000

2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)

    ・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
     遠隔ラインのモニタリングが可能
    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
    ・耐水分・耐異物性向上
    ・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
    ・低消費電流:35mA以下
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2M70.01~1(0.01~0.5)
0.02~2(0.02~1)
0.05~5(0.05~2.5)
0.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
2~200(2~100)
( )はCO2の場合

3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L

    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
    ・IO-Linkに対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・温度センサ&流量調整弁に対応
    ・使用流体温度0~90℃
    ・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W-Z検索結果を表示
    PF3W7-L
    (IO-Link対応)
    検索結果を表示
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W-Z検索結果を表示
    PF3W7-L
    (IO-Link対応)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W-Z0.5~4
2~16
5~40
10~100
PF3W7-L
(IO-Link対応)
0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R

    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・省スペース
     フットプリント最大85%削減
     質量最大65%削減
    ・配管レス:施工工数最大45%削減
    ・IO-Link対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・使用流体温度0~90℃

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3WB
    一体型(ベーシックタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WC
    一体型(ストレートタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WS
    分離型(サプライタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WR
    分離型(リターンタイプ)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3WB
一体型(ベーシックタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WC
一体型(ストレートタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WS
分離型(サプライタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WR
分離型(リターンタイプ)
0.5~4
2~16
5~40

3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)

    ・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
    ・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
    ・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
    ・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
    ・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)直接配管タイプ検索結果を表示
    PF3A□H(-L)モジュラタイプ検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)直接配管タイプ検索結果を表示
    PF3A□H(-L)モジュラタイプ検索結果を表示
シリーズタイプ定格流量範囲(L/min)
PF3A□H(-L)直接配管タイプ30~3000,60~6000,120~12000
PF3A□H(-L)モジュラタイプ5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW

    ・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
     配管工事 “0 ”
     漏れ “0 ”
     詰まり “0 ”
     圧力損失 “ 0”
     流体との接触 “0 ”
     接流体部の材質懸念 “0 ”
     配管内部への異物混入 “0 ”
     定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
    ・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
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
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
  • 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFUW検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFUW0~60
0~100

小型位置センサ D-MPG

    ・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
    ・繰返し精度0.1 mm
    ・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
    ・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
    ・アナログ出力対応
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • 小型位置センサ D-MPG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D-MPG検索結果を表示
シリーズ測定範囲分解能繰返し精度
D-MPG25 mm ±10.01 mm0.1 mm

アクチュエータ位置センサ D-MP□

    ・アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
    ・繰返し精度:0.1mm
    ・アナログ出力対応
    ・4種類の測定レンジ
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応
シリーズ測定レンジ
D-MP02525mm±1mm
D-MP05050mm±1mm
D-MP100100mm±1mm
D-MP200200mm±1mm

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□

    ・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・プロセスデータ出力(-1000~1000)
     IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
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
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
シリーズ種類設定点数出力方式
D-MH2□IO-Link対応
2in1オートスイッチ
2点
3点
NPN出力
PNP出力

真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS

    ・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
    ・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
    ・吸着に必要な機能をユニット化
     エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
     ッチ)
    ・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
    ・4社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
    ・リフト力
     440N(200×120)(-63kPa時)
     880N(300×180)(-63kPa時)
     2144N(400×240)(-75kPa時)
    ・IO-LINK対応
     ※サイズ300×180, 200×120のみ

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
シリーズパッド形状スポンジ仕様
サイズ
理論リフト[N]※スポンジ仕様
厚み
ZGSスポンジ400mm×240mm
300mm×180mm
200mm×120mm
2144[-75kPa]
880[-63kPa]
440[-63kPa]
20mm
30mm

フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

    ・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
     制御可能 [New]
     ・正圧ユニット
      5ポートソレノイドバルブ [New]
     ・真空エジェクタ 
      省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
    ・フィールドバス対応
      省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
      配線工数削減
      対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
    ・排気封止機能
      迅速なワーク離脱
    ・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZKJ070.73126
ZKJ101.05348
ZKJ121.26368
ZKJ151.574102

64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L

    ・バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
    ・省スペース、SIユニット、省配線/工数に貢献
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
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY3000-L2.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)

エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E

    ・スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・破壊流量調整ユニット追加
    ・コンパクトなオールインワンマニホールド
     アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
    ・EtherCAT、IO-Link [New]、PROFINET [New]、EtherNet/IP™ [New] 対応
    ・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
    ・設置面積:64%削減
    ・製品質量:42%削減
    ・省エネ機能
     CO₂排出量(空気消費量):90%削減

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY1000-E0.910.48φ400.2(節電回路付)

Go Top