産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
シリアル伝送システム EX260
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
・IP67
・RJ45通信コネクタに対応(X205)
▶関連製品
▶IO-Linkマスタ
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) IO-Linkマスタ
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet®、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT® | SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX600
-
・入力・出力対応
・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
▶IO-Linkデバイス機器
※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET Ethernet POWERLINK(オーダーメイド) Modbus TCP(オーダーメイド) CC-Link IE Field(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX500
-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX510

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の使用を
ご検討ください。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | CC-Link、DeviceNet®、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™(オーダーメイド)、PROFINET(オーダーメイド) | SJ1000、2000、3000、SY3000、5000、7000(プラグイン)、SY3000、5000、7000、9000、SYJ3000、5000、7000、SQ1000、2000、SZ3000、VQ1000、2000、VQZ1000、2000、3000、S0700 |
フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G

-
・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
・2種類の動作方法に対応。
ステップデータ入力、数値入力。
・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
シリーズ | 適合フィールドバス | 電源電圧 | 適合コントローラ |
---|---|---|---|
LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6シリーズ LECA6シリーズ |
電空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
電子式真空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |