増圧弁
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
-
・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBAE 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
増圧弁 VBA10A/11A
-
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
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
2D CADデータはこちら 増圧弁 VBA10A/11A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBA-X3239 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |
増圧弁 VBA

-
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
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
2D CADデータはこちら 増圧弁 VBA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBA 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |
エアタンク VBAT

-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
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
2D CADデータはこちら エアタンク VBAT
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBAT 検索結果を表示 エアタンク VBAT
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VBAT 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |