ルブリケータ
ルブリケータ AL-D
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
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
2D CADデータはこちら ルブリケータ AL-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AL20~60-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|
AL20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 25~135 |
ルブリケータ AL-A
-
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
※AL20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AL20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AL10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
2D CADデータはこちら ルブリケータ AL-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AL10~60-A 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|
AL10~60-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 7~135 |