WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L.  » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション

モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A

    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
    ・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
    ・メンテナンススペース削減 最大46%減
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
     ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A

    ※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC10~40-A検索結果を表示
    AC10A~40A-A検索結果を表示
    AC10B~40B-A検索結果を表示
    AC20C~40C-A検索結果を表示
    AC20D~40D-A検索結果を表示
組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC10~40-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC10A~40A-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・レギュレータAC10B~40B-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2

Go Top