電空レギュレータ
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 |
---|---|---|
ITV1100 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV2100 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV3100 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
電空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
-
・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
・コンパクト
設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
・ゲイン調整機能
・感度調整機能
・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.7 |
ITV235 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.9 |
電子式真空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
電空レギュレータ用コントローラ IC

-
・表示機能のないITV0000シリーズとの組合せが主な用途。
・デジタル信号をアナログ信号に変換。
・10bitパラレル入力(最大)
・210=1024点の圧力設定が可能
・4点プリセット出力。
・20ステッププログラミング
低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10
-
・1MPa以下での精度向上
繰返し性±0.5%F.S.以下
圧力安定性0.5%F.S.以下
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気、N2、O2、Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVX2030-X10 | 3/8 | 0.01~3.0 |
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
-
・最高供給圧力:3.0MPa
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |