クーラント用バルブ
クーラントバルブ SGC
-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
2D CADデータはこちら クーラントバルブ SGC
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SGC 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGC | N.C./N.O. | 3/8~2 | 9~51 |
高圧用クーラントバルブ SGH
-
・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
2D CADデータはこちら 高圧用クーラントバルブ SGH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SGH 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGH | N.C./N.O. | 3/8~1 | 7.5~15.9 |
クーラントバルブ VNC

-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
2D CADデータはこちら クーラントバルブ VNC
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VNC 検索結果を表示 クーラントバルブ VNC
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VNC 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNC | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~3B | 7~80 |
高圧用クーラントバルブ VNH

-
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
2D CADデータはこちら 高圧用クーラントバルブ VNH
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VNH 検索結果を表示 高圧用クーラントバルブ VNH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VNH 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
VNH | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 |
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
-
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 |
---|---|---|---|
高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |