サイレンサ
サイレンサ AN
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN05~40 | ・小型・軽量 ・消音効果:30dB(A) |
AN05~30-C | ・ワンタッチ継手にそのまま接続できます。 ・消音効果:30dB(A) |
サイレンサ焼結金属タイプ AN
-
2D CAD
2D CADデータはこちら サイレンサ焼結金属タイプ AN
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AN 検索結果を表示
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN | ・BC焼結体 ・消音効果:13,16,18,21dB(A) |
サイレンサ AN
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
2D CADデータはこちら サイレンサ AN
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AN□00 検索結果を表示 25□□ 検索結果を表示 AN 検索結果を表示 AN□02AN□1 検索結果を表示
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN□00 | ・金属ボディタイプ ・消音効果:30dB(A) |
25□□ | ・金属ケースタイプ ・消音効果:19dB(A) |
AN | ・BC焼結体 ・消音効果:13, 16, 18, 21dB(A) |
AN□02AN□1 | ・高消音タイプ ・消音効果:35, 38, 40dB(A) |
5.0MPa対応(高圧)サイレンサ VCHN

-
・2層構造により目詰まり低減。
・消音効果:35dB(A)
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
2D CADデータはこちら 5.0MPa対応(高圧)サイレンサ VCHN
取扱説明書
検索結果を表示 検索結果を表示