静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
イオナイザ/バータイプ IZS51
-
・高速除電最速0.1秒
・省スペース 高さ70mm×幅28mm
コンパクト・フラットボディ
狭小スペースでの設置が可能
・通信プロトコルIO-Link対応
・ローメンテナンスカートリッジ
エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
集約
従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
・バルブユニット搭載可
待機中はエアパージを停止して消費エア削減
▶IO-Linkデバイス機器
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 イオナイザ/バータイプ IZS51
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZS51 検索結果を表示 イオナイザ/バータイプ IZS51
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZS51 検索結果を表示
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) | 機能 |
---|---|---|---|
IZS51 | コロナ放電式 | ±30V以内 | オートイオンバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 |
イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
-
・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
カートリッジ
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
2D CADデータはこちら イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZS42 デュアルACタイプ 検索結果を表示 IZS41 フィードバックセンサタイプ 検索結果を表示 IZS40 スタンダードタイプ 検索結果を表示 イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZS42 デュアルACタイプ 検索結果を表示 IZS41 フィードバックセンサタイプ 検索結果を表示 IZS40 スタンダードタイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZS42 | デュアルACタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS41 | フィードバックセンサタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
IZS40 | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V |
コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
-
・高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
・エア供給なしでの強力除電
・高速除電 減衰時間約60%短縮
・分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT44 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示 IZT45 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示 コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT44 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示 IZT45 スリムバータイプ コントローラ 分離型 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | 機能 |
---|---|---|---|
IZT44 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | 高電圧異常検知 出力チェック |
IZT45 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | オートバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 出力チェック |
コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
-
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
・電位振幅:25V以下
・高速除電:最速0.1S
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ
・エアなしでも除電可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
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
2D CADデータはこちら コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT42(-L)
バータイプデュアルAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT41(-L)
バータイプAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT40
バータイプスタンダードタイプ 検索結果を表示 IZT43(-L)
ノズルタイプAC方式タイプ 検索結果を表示 コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 IZT42(-L)
バータイプデュアルAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT41(-L)
バータイプAC方式タイプ 検索結果を表示 IZT40
バータイプスタンダードタイプ 検索結果を表示 IZT43(-L)
ノズルタイプAC方式タイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) バータイプ | デュアルAC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) バータイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT40 バータイプ | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) ノズルタイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
イオナイザ IZS31
-
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるオフセット電圧制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のオフセット電圧を正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せてカートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら イオナイザ IZS31
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZS31 検索結果を表示 イオナイザ IZS31
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZS31 検索結果を表示
シリーズ | イオン発生方式 | イオンバランス |
---|---|---|
IZS31 | コロナ放電式 | ±30V(ステンレス電極計の場合±100V) |