静電気対策機器(除電機器)表面電位
表面電位センサ IZD10
-
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力。
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
2D CADデータはこちら 表面電位センサ IZD10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZD10-110 検索結果を表示 IZD10-510 検索結果を表示 表面電位センサ IZD10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZD10-110 検索結果を表示 IZD10-510 検索結果を表示
シリーズ | 測定電位 | 出力電圧 | 有効検出距離 |
---|---|---|---|
IZD10-110 | ±0.4kV(検出距離25mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 10~50mm |
IZD10-510 | ±20kV(検出距離50mm時) | 1~5V (出力インピーダンス 約100Ω) | 25~75mm |
表面電位センサモニタ IZE11
-
・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
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
2D CADデータはこちら 表面電位センサモニタ IZE11
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZE11 検索結果を表示 表面電位センサモニタ IZE11
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZE11 検索結果を表示
シリーズ | 定格測定範囲 | 設定最小単位 | 出力 |
---|---|---|---|
IZE11 | -0.4kV~+0.4kV -20kV~+20kV | 0.001kV(±0.4kV時) 0.1kV(±20kV時) | スイッチ出力×2+アナログ出力 (1~5V、4~20mA) |
ハンディ表面電位計 IZH10
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
2D CADデータはこちら ハンディ表面電位計 IZH10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZH10 検索結果を表示 ハンディ表面電位計 IZH10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZH10 検索結果を表示
シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 |
---|---|---|
IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) |